??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
RUWA
Description
ebea KP-500
Bill of material
ebea KP-500 VE1 -1 Ds140 +IO0 +IU0 Dt140 SW80 L200 REI120 mQ
Type
KP-500
Version
Number of shear elements
Diameter
8 mm
Number of bars
1
Insulation height Ds
mm
Введите значение для DS
Insulation height Ds
mm
cm
inch
ft
Doubling +IO
mm
Введите значение для IO
Doubling +IO
mm
cm
inch
ft
Doubling +IU
mm
Введите значение для IU
Doubling +IU
mm
cm
inch
ft
Insulation height Dt
140 mm
Insulation type
Insulation thickness
mm
Element length
mm
Введите значение для L
Element length
mm
cm
inch
ft
Element minimum length Lmin
200 mm
Fire resistance
REI120
Seismic
Crossbars
Product code
ebea KP-500 VE1 -1 Ds140 +IO0 +IU0 Dt140 SW80 L200 REI120 mQ
Level of Geometry
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей