??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
RUWA
Description
ebea KP-1200
Nomenclature
ebea KP-1201 RS 2x10-1 Ds160 +IO0 +IU0 Dt160 SW80 L200 REI120 mQ
Type
KP-1200
Sous-type
Réalisation
Nombre de barres
2
Diamètre
10 mm
Nombre d'éléments de poussée
1
Hauteur d'isolation Ds
mm
Entrez la valeur pour DS
Hauteur d'isolation Ds
mm
cm
inch
ft
Doublage +IO
mm
Entrez la valeur pour IO
Doublage +IO
mm
cm
inch
ft
Doublage +IU
mm
Entrez la valeur pour IU
Doublage +IU
mm
cm
inch
ft
Hauteur d'isolation Dt
160 mm
Type d'isolation
Épaisseur d'isolation
mm
Longueur de l'élément
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur de l'élément
mm
cm
inch
ft
Longueur minimale de l'élément Lmin
200 mm
Résistance au feu
REI120
Fers transversaux
Code produit
ebea KP-1201 RS 2x10-1 Ds160 +IO0 +IU0 Dt160 SW80 L200 REI120 mQ
Niveau de Géométrie
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés