??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
RUWA
Descrizione
ebea KP-1000
Lista materiale
ebea KP-1000 VE1 -1 Ds230 +IO0 +IU0 Dt230 SW80 L200 REI120 mQ
Tipo
KP-1000
Versione
Numero di elementi di taglio
Altezza di isolamento Ds
mm
Raddoppio +IO
mm
Inserisci valore per IO
Raddoppio +IO
mm
cm
inch
ft
Raddoppio +IU
mm
Inserisci valore per IU
Raddoppio +IU
mm
cm
inch
ft
Altezza di isolamento Dt
230 mm
Tipo di isolamento
Spessore dell'isolamento
mm
Lunghezza dell'elemento
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza dell'elemento
mm
cm
inch
ft
Lunghezza minima dell'elemento Lmin
200 mm
Altezza di elementi di taglio H
110 mm
Offset di elementi di taglio DH
60 mm
Resistenza al fuoco
REI120
Sismico
Barre trasversali
Codice prodotto
ebea KP-1000 VE1 -1 Ds230 +IO0 +IU0 Dt230 SW80 L200 REI120 mQ
Livello di Geometria
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD