??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
RUWA
Description
ebea KP-1000
Nomenclature
ebea KP-1000 VE1 -1 Ds230 +IO0 +IU0 Dt230 SW80 L200 REI120 mQ
Type
KP-1000
Réalisation
Nombre d'éléments de poussée
Hauteur d'isolation Ds
mm
Doublage +IO
mm
Entrez la valeur pour IO
Doublage +IO
mm
cm
inch
ft
Doublage +IU
mm
Entrez la valeur pour IU
Doublage +IU
mm
cm
inch
ft
Hauteur d'isolation Dt
230 mm
Type d'isolation
Épaisseur d'isolation
mm
Longueur de l'élément
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur de l'élément
mm
cm
inch
ft
Longueur minimale de l'élément Lmin
200 mm
Hauteur du plaque poussée H
110 mm
Décalage du plaque poussée DH
60 mm
Résistance au feu
REI120
Sismique
Fers transversaux
Code produit
ebea KP-1000 VE1 -1 Ds230 +IO0 +IU0 Dt230 SW80 L200 REI120 mQ
Niveau de Géométrie
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés