피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
ebea BEWA Typ N2 B500B B9 Ø8/10 a7 b15 c25 L125
RUWA
Reinforcement products
ebea BEWA Joint reinforcement system
Powered by
CAD모델 선택
{ruwa/bewehrungstechnik/ebea_bewa/type_n2.prj},{NB=ebea BEWA Typ N2 B500B B9 Ø8/10 a7 b15 c25 L125(300O)},{IDNR=},{TS=Special types},{SP=SP},{TYP=N2},{L=1250},{Q=B500B},{P=90},{D=8},{S=100},{B=150},{C=250},{BQ=N},{OC=O},{LOG=300},{TRANSLATE=Typ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RUWA
Description
ebea BEWA Type N2
Bill of material
ebea BEWA Typ N2 B500B B9 Ø8/10 a7 b15 c25 L125
Type selection
Special types
Type
N2
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
Quality
B500B
VE1 1.4362
VE2 1.4462
B500B
VE1 1.4362
VE2 1.4462
Profile width B
90
110
140
160
190
90
110
140
160
190
mm
Bar diameter
8
10
8
10
mm
Spacing s
100
150
200
100
150
200
mm
a-dimension
70
mm
b-dimension
mm
값 입력 B
b-dimension
mm
cm
inch
ft
확인
c-dimension
mm
값 입력 C
c-dimension
mm
cm
inch
ft
확인
Bentonite swelling tape
No
Yes
No
Yes
Open/Closed
Open
Closed
Open
Closed
Product Code
ebea BEWA Typ N2 B500B B9 Ø8/10 a7 b15 c25 L125
Level of Geometry
300
200
300
200
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성