??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
EBE-3030 - 30中心孔6.8系列铝型材--支撑座
Bill of material
EBE-3030-ST
Bestellnummer
dh
C1
EBE
C2
C3
SYXC
30系列
L
90.000 mm
bz
L1
65.000 mm
L2
31.000 mm
E
16.000 mm
F
24.000 mm
N
mm
B
20.000 mm
d
8.500 mm
zj
H
100.000 mm
T3
16.000 mm
L0
mm
zl
PDF
EBE.pdf
FF
30.000 mm
F2
mm
F3
mm
LD
LM
Q
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés