您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EB01GW-4V330C-08-A
HEFA
40-气动类
电磁阀
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/solenoid_valve/eb01gw.prj},{NB=EB01GW-4V330C-08-A},{SERIALS=EB01GW},{TYPE=Pilot type·4V300 serials},{TYPE1=Pilot type},{TYPE2=4V300 serials},{NUM=There position five way},{MAT=aluminum alloy},{SPE=4V330C: (Three position dual electric control medium closed type)},{SPE1=4V330C},{JGKJ=08(Rc1/4)},{JGKJ1=08},{DY=A},{JXFS=},{D1=Rc1/4},{D2=13.157},{D=Rc1/4},{D3=13.157},{B=45},{A=72.4},{A1=22},{B1=83.9},{H=0},{INFOTEXT=website},{X3=40.000},{O1=27.000},{O2=65.000},{O3=26.800},{O4=39.800},{O5=7.500},{O6=24.200},{O7=26.600},{O8=39.600},{O9=2.000},{Y1=154.100},{Y2=6.400}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EB01GW - 电磁阀·先导式·二位/三位五通/4V300系列
明细表
EB01GW-4V330C-08-A
型号
EB01GW-4V330C-08-A
EB01GW-4V330C-08-A
系列码
EB01GW
类型
先导式·4V300系列
气口/位置数
三位五通
三位五通
主体材质
铝合金
规格
4V330C:(三位置双电控中闭型)
4V330C:(三位置双电控中闭型)
接管口径
08(Rc1/4)
08(Rc1/4)
电压
A:(AC220V)
B:(DC24V)
A:(AC220V)
B:(DC24V)
接线方式
无指定:(DIN插座式)
I:(出线式)
无指定:(DIN插座式)
I:(出线式)
D1
Rc1/4
D
Rc1/4
Rc1/4
B
45
mm
A
72.4
72.4
mm
A1
22
22
mm
B1
83.9
83.9
mm
H
0
0
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型