카탈로그: Mankenberg
생성됨: 01.01.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mankenberg
7146000T
Mankenberg
Bleeding/Venting
Continous Bleeding and Venting Valves
Powered by
CAD모델 선택
{mankenberg/5_bleeding_venting/5_1_cont_ble_vent/eb1_32.prj},{NB=7146000T(0-2,Standard)},{TYP=EB 1.32 G 3/4x1/2},{DNE=G 3/4},{EG1=26.441},{DNA=G 1/2},{ADB=0-2},{INFO1=HTML (Online)},{INFO2=INFO},{AUS=Standard},{GEH=CrNiMo-Stahl},{INNENT=CrNiMo-Stahl},{SCHW=CrNiMo-Stahl},{VER=1.000},{VER1=1.000},{PROFILS=CrNiMo-Stahl},{MEDIUM=Flüssigkeiten},{B=27},{C=135},{D=140},{GEW=0.8},{A=109.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mankenberg
Description
EB 1.32 - Compact Standard Bleeding Valve
Bill of material
7146000T
Order information
7146000T
Type
EB 1.32 G 3/4x1/2
Inlet
G 3/4
Outlet
G 1/2
Pressure ranges
0-2
0-6
0-16
0-2
0-6
0-16
bar
Datasheet
HTML (Online)
Information
정보
INFO
Flow rate range
3.1-12
Nm3/h
Design
Standard
Temperature
130
°C
Body
CrNiMo-steel
Body seal
EPDM
Internals
CrNiMo-steel
Float
CrNiMo-steel
Valve Seal
FPM
Profile clamp
CrNiMo-steel
Medium
Liquids
Length
27
mm
Height
135
mm
Length
140
mm
Weights
0.8
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성