카탈로그: Mankenberg
생성됨: 01.01.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mankenberg
71200000
Mankenberg
Bleeding/Venting
Continous Bleeding and Venting Valves
Powered by
CAD모델 선택
{mankenberg/5_bleeding_venting/5_1_cont_ble_vent/eb1_10.prj},{NB=71200000},{TYP=EB 1.10 DN 32/15},{NW=DN 32/15},{NW1=32.000},{NW2=15.000},{ND=PN 16 (GGG-40)},{AB=0-2},{DT=Weichdichtung},{VERS=1},{INFO1=HTML (Online)},{INFO2=INFO},{A=120},{B=70},{C=260},{D=205},{R1=76},{R1R2=79},{R1Y=9},{R2=62},{VH=42},{GEHD=149},{RA=25},{DHD=67.5},{DLEF=78},{AUSEF=140},{ANSEF=60},{HDEF=2},{DEF=18},{DLAF=45},{AUSAF=95},{ANSAF=38},{DAF=14},{HDAF=2},{VG=7.5},{RGAUS=20},{RGB=20},{VD=20},{RDAUS=20},{RDB=20},{RAM=3},{LKEF=100},{LEF=18},{LAEF=4},{LKAF=65},{LAF=14},{LAAF=4},{EO=Berechnen},{ANGLE1=100.2076},{ANGLE2=75.0000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Mankenberg
Description
EB 1.10 - Sturdy Valves of Cast Steel
Bill of material
71200000
Order information
71200000
71200000
Type
EB 1.10 DN 32/15
EB 1.10 DN 32/15
Connection
DN 32/15
DN 32/15
Nominal pressure
PN 16 (GGG-40)
PN 16 (GGG-40)
Pressure ranges
0-2
0-6
0-10
0-16
0-2
0-6
0-10
0-16
bar
Seal
Soft Seal
Hard Seal
Soft Seal
Hard Seal
Temperature up to
+130 °C
Datasheet
HTML (Online)
Information
정보
INFO
Distance A
120
120
mm
Distance B
70
70
mm
Distance C
260
260
mm
Distance D
205
205
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성