??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
EAU01_19 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ?¡è AT5 type
Bill of material
EAU09-AT5100-15-A-H-d5
Code
Pulley type
Belt width
Pitch
5.0
Wheel material
Flange material
Surface treatment
Number of teeth
Wheel shape
Shaft hole specification
d
mm
Введите значение для DD
d
mm
cm
inch
ft
Z
mm
J
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
P.D.
23.87 mm
O.D.
22.65 mm
D
0 mm
F
28.0 mm
E
17.8 mm
A
mm
W
mm
L
0 mm
V
0 mm
M
MC (change the set screw angle)
WDWE
MD (change screw hole size)
website
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей