??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
EASYROLL BRAKE
Bill of material
102191
Code
102191
Length
190.4 mm
Length
25 mm
Wheelbase
27 mm
Radius
12.7 mm
Length
14.2 mm
Length
18.7 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD