magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
2784184 EAGF-V2-KF-50-400
Festo
제품
전기 드라이브
액세서리
Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/acc/g_unit/eagf_asmtab.prj},{NB=2784184 EAGF-V2-KF-50-400---(0)},{TNR=2784184},{TYP=EAGF-V2-KF-50-400},{KDM=50},{HUB=400},{HUBST=0},{L1=587.800},{L2=94.500},{L3=150.000},{L4=34.000},{L5=79.000},{L6=15.000},{L7=18.800},{L8=46.500},{L9=100.000},{L10=8.500},{L11=30.000},{H1=137.000},{H2=130.000},{H3=46.500},{H4=100.000},{H5=70.500},{H6=104.000},{H7=85.000},{B1=70.000},{B2=63.000},{B3=46.500},{B4=46.500},{B5=46.500},{D1=60.000},{D2=20.000},{D3=15.000},{D4=9.000},{D5=45.000},{KK=M16x1.5},{G1=M8},{G2=M8},{G3=M6},{T1=16.000},{T2=9.000},{SW=19.000},{CNSMASSEXACT=6.0190},{GTIN=4052568266295}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EAGF - 가이드 유니트
BOM
2784184 EAGF-V2-KF-50-400
Part Number
2784184
2784184
Type
EAGF-V2-KF-50-400
EAGF-V2-KF-50-400
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
L1
587.800
587.800
mm
L2
94.500
94.500
mm
L3
150.000
150.000
mm
L4
34.000
34.000
mm
L5
79.000
79.000
mm
L6
15.000
15.000
mm
L7
18.800
18.800
mm
L8
46.500
46.500
mm
L9
100.000
100.000
mm
L10
8.500
8.500
mm
L11
30.000
30.000
mm
H1
137.000
137.000
mm
H2
130.000
130.000
mm
H3
46.500
46.500
mm
H4
100.000
100.000
mm
H5
70.500
70.500
mm
H6
104.000
104.000
mm
H7
85.000
85.000
mm
B1
70.000
70.000
mm
B2
63.000
63.000
mm
B3
46.500
46.500
mm
B4
46.500
46.500
mm
B5
46.500
46.500
mm
D1
60.000
60.000
mm
D2
20.000
20.000
mm
D3
15.000
15.000
mm
D4
9.000
9.000
mm
D5
45.000
45.000
mm
나사산
M16x1.5
M16x1.5
나사산
M8
M8
나사산
M8
M8
나사산
M6
M6
T1
16.000
16.000
mm
T2
9.000
9.000
mm
SW
19.000
19.000
mm
중량
6.0190
6.0190
kg
GTIN
4052568266295
4052568266295
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성