您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EA12AA-6-25
HEFA
40-气动类
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/cylinder/ea12aa_asmtab.prj},{NB=EA12AA-6-25},{SC=EA12AA},{TYPE=Blade type, single cylinder},{AT=Double-acting},{MT=Aluminum alloy},{BO=6},{ST=25},{P=95.0},{B=29.0},{C=56},{E=8.0},{JS=14.6},{J=26.0},{L=19},{Q=11.0},{R=1.0},{W=8},{X=4},{Y=12},{H=28},{ZA=10},{ZB=14},{BM=without},{BF=Rubber mats},{TL=M3},{UF=pressurized air},{UR=0.15~0.7},{BZ=1.05},{OT=-10~60},{USR=50~500},{GO=NOT REQUIRED},{INFOTEXT=website},{O=7.000},{O1=1.400},{O2=7.000},{O3=3.000},{O4=6.000},{O5=3.000},{O6=11.250},{O7=35.500},{PPATH=ea12aa/assemblies/ea12aa_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
EA12AA - 气缸-刀片型-单杆-缸径-6~10
明细表
EA12AA-6-25
型号
EA12AA-6-25
EA12AA-6-25
系列码
EA12AA
类型
刀片型·单杆
动作形式
双作用
材质
铝合金
缸径
6
6
mm
行程
25
25
mm
P
95.0
95.0
mm
B
29.0
29.0
mm
C
56
56
mm
E
8.0
8.0
mm
JS
14.6
14.6
mm
J
26.0
26.0
mm
L
19
19
mm
Q
11.0
11.0
mm
R
1.0
1.0
mm
W
8
8
mm
X
4
4
mm
Y
12
12
mm
H
28
28
mm
ZA
10
10
mm
ZB
14
14
mm
内置磁石
无
缓冲形式
橡胶垫
接管螺纹
M3
使用流体
压缩空气
使用压力范围 [MPa]
0.15~0.7
保证耐压力 [MPa]
1.05
工作温度℃
-10~60
使用速度范围 [mm/s]
50~500
给油
不需要
技术资料
官网网址
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型