CHAMBRELAN - E98-G12-0850
Chambrelan
Linear guide rail
Steel linear guide rail
Powered by
CAD모델 선택
{chambrelan/linear20rails/steel/e98-g12.prj},{NB=chambrelan_E98-G12-0850-1},{NAME=01792__e98-g12-0850-1},{INAME=01792__e982dg122d08502d1},{SHA256=ZGx/ZN+M8DFLYzKkoeOki9Ztdl6IMkBE7HNYzpvrClw=},{NNCUSTOM=E98-G12},{NTCUSTOM=Steel rail with runner G12},{CNSORDERNO=E98-G12-0850},{DESC=Steel rail with runner G12},{MATERIAL=Zinc plated carbon Steel},{L2=850},{LOAD1=600},{LOAD2=400},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/e98-g12},{REF=E98-G12-0850-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
E98-G12 - Steel Super Heavy Duty Linear Guide Rail - with 250mm steel ball bearing runner - max Load rating : 600 kg
Bill of material
CHAMBRELAN - E98-G12-0850
CNSORDERNO
E98-G12-0850
E98-G12-0850
DESC
Steel rail with runner G12
Material
Zinc plated carbon Steel
L2
850
850
mm
Load per carrier - on major axis
600
kg
Load per carrier - on minor axis
400
kg
INFO
Detail
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성