카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
E89063
ifm_electronic
Accessories
400_010
400_010_130
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/400/400_010/400_010_130/e89063.prj},{NB=E89063},{PREVIEW=../../../_pool_/5c/1c/pc_e89063xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/5c/1c/pc_e89063xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E89063: Montageadapter; Ø 31 / L = 54 mm; Aluminium schwarz},{DESCLONG=Montageadapter; Ø 31 / L = 54 mm; Aluminium schwarz},{BN=E89063},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E89063},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/E89063},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/E89063}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E89063 - Montagesockel
Bill of material
E89063
Produktfoto
Kurzbeschreibung
E89063: Montageadapter; Ø 31 / L = 54 mm; Aluminium schwarz
Langbeschreibung
Montageadapter; Ø 31 / L = 54 mm; Aluminium schwarz
Bestellnummer
E89063
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성