??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
E84036 - Alimentations 24 V DC
Nomenclature
E84036
Produktfoto
Kurzbeschreibung
E84036: Alimentation à découpage 24 V DC; 40 A; Tension d’entrée AC 380...480 V;
Langbeschreibung
Alimentation à découpage 24 V DC; 40 A; Tension d’entrée AC 380...480 V; 124 x 110 x 130,7 mm; Bornes de raccordement; Homologation CE; UKCA; cULus
Bestellnummer
E84036
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
PSU-3AC/24VDC-40A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés