??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E84036 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
E84036
Produktfoto
Kurzbeschreibung
E84036: Schaltnetzteil 24 V DC; 40 A; Eingangsspannung AC 380...480 V; 124 x 110
Langbeschreibung
Schaltnetzteil 24 V DC; 40 A; Eingangsspannung AC 380...480 V; 124 x 110 x 130,7 mm; Anschlussklemmen; Zulassung CE; UKCA; cULus
Bestellnummer
E84036
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
PSU-3AC/24VDC-40A
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N2
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型