카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
E840120-N-N-L50
SAMLO
aluminum_profile
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/aluminum_profile/e840120.prj},{NB=E840120-N-N-L50},{TYPECODE=E840120},{SCREW=N},{HOLE=N},{L=50},{MASS=1.700},{SA=627},{CSMOIX=5.33×10⁴},{CSMOIY=20.56×10⁴},{CATALOG=e840120.jpg},{S=40},{A=40},{B=120},{M=8},{MZ=20},{D0=19},{DZ=16.500},{DL=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
E840120 - 40 Series Aluminum Profile-40X120
Bill of material
E840120-N-N-L50
Type code
E840120
screw
N : No processing
Y : Machining threaded holes on both ends
N : No processing
Y : Machining threaded holes on both ends
hole
N
A
B
C
D
E
N
A
B
C
D
E
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
mass
1.700
kg/m
Sectional Area
627
mm^2
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓx)
5.33×10⁴
mm^4
Cross Sectional Moment of Inertia(ℓy)
20.56×10⁴
mm^4
catalog
e840120.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성