??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E80120 - 24 V DC-Netzteile
Bill of material
E80120
Produktfoto
Kurzbeschreibung
E80120: Steckernetzteil; Eingangsspannung AC 90...264 V; Anschlussleitung mit St
Langbeschreibung
Steckernetzteil; Eingangsspannung AC 90...264 V; Anschlussleitung mit Steckverbindung; Zulassung CE; UKCA
Bestellnummer
E80120
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
Power Supply 24VDC/1.0A/EU
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model