카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
E61438
ifm_electronic
Accessories
400_010
400_010_180
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/400/400_010/400_010_180/e61438.prj},{NB=E61438},{PREVIEW=../../../_pool_/3b/3c/pc_e61438xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/3b/3c/pc_e61438xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E61438: Federarm für Drehgeber; 180 x 65,9 x 75 mm},{DESCLONG=Federarm für Drehgeber; 180 x 65,9 x 75 mm},{BN=E61438},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ENCODER SPRING ARM},{ERPGRSUPPLIER=D4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E61438},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/E61438},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/E61438}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E61438 - Montagezubehör für Drehgeber
Bill of material
E61438
Produktfoto
Kurzbeschreibung
E61438: Federarm für Drehgeber; 180 x 65,9 x 75 mm
Langbeschreibung
Federarm für Drehgeber; 180 x 65,9 x 75 mm
Bestellnummer
E61438
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
ENCODER SPRING ARM
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성