??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
E61438 - Accessoires de montage pour codeurs
Nomenclature
E61438
Produktfoto
Kurzbeschreibung
E61438: bras à ressort pour codeurs; 180 x 65,9 x 75 mm
Langbeschreibung
bras à ressort pour codeurs; 180 x 65,9 x 75 mm
Bestellnummer
E61438
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
fiche technique
fiche technique
Herstellertypbezeichnung
ENCODER SPRING ARM
ERP-Warengruppe des Lieferanten
D4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés