카탈로그: Caprari
생성됨: 07.03.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caprari
E12S42/4A+MAC12230A-8V
Caprari
Series
E Series
Powered by
CAD모델 선택
{caprari/series/e/serie_e6_e22_asmtab.prj},{NB=E12S42/4A+MAC12230A-8V},{DN=12},{FAM=S},{FAMX='S','S-Mixed flow'},{CONS=-},{HNUM=42},{WEDER=-},{FL=-},{STAGES=4},{IMPRED=A},{MOTSERIES=MAC},{MOTFAM=-},{MOTDN=12},{MOTP=230},{MOTVAR=A},{PPATH=serie_e6_e22_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Caprari
Description
E6-22 - Submersible Electric Pumps
Bill of material
E12S42/4A+MAC12230A-8V
Nominal well diameter
12
12
Pump family
S-Mixed flow
S-Mixed flow
Construction type
-
-
Hydraulic identification num.
42.000
50.000
55.000
58.000
42.000
50.000
55.000
58.000
mm
Wet end Variants
-
-
Flanging type
-
-
Number of stages
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
Impeller reduction
A
A
Motor Series
MAC
MAC
Axial load
-
Motor family
-
Motor diameter
12
12
mm
Nominal power (CV)
230.000
230.000
Motor constructive variant
A-Hi-Tech
A-Hi-Tech
Poles numbers
-
-
Connection voltage
8
Frequency
V
V
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성