국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
CHAMBRELAN - E53-G57-0850
Chambrelan
Linear guide rail
Steel linear guide rail
Powered by
CAD모델 선택
{chambrelan/linear20rails/steel/e53-g57.prj},{NB=chambrelan_E53-G57-0850-1},{NAME=01721__e53-g57-0850-1},{INAME=01721__e532dg572d08502d1},{SHA256=Cia2X28M3bC49WkXzwTbyH0NEWPZras8qcyi1boC0Ws=},{NNCUSTOM=E53-G57},{NTCUSTOM=Steel rail with runner G57},{CNSORDERNO=E53-G57-0850},{DESC=Steel rail with runner G57},{MATERIAL=Zinc plated carbon Steel},{L2=850},{LOAD1=110},{LOAD2=55},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/e53-g57},{REF=E53-G57-0850-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
E53-G57 - Steel Heavy Duty Linear Guide Rail - with 80mm steel ball bearing runner - max Load rating : 110 kg
Bill of material
CHAMBRELAN - E53-G57-0850
CNSORDERNO
E53-G57-0850
E53-G57-0850
DESC
Steel rail with runner G57
Material
Zinc plated carbon Steel
L2
850
850
mm
Load per carrier - on major axis
110
kg
Load per carrier - on minor axis
55
kg
INFO
Detail
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성