CHAMBRELAN - E48-G67-0850
Chambrelan
Linear guide rail
Steel linear guide rail
Powered by
CAD모델 선택
{chambrelan/linear20rails/steel/e48-g67.prj},{NB=chambrelan_E48-G67-0850-1},{NAME=01577__e48-g67-0850-1},{INAME=01577__e482dg672d08502d1},{SHA256=/BT+ZqR59OV3vYcgKoTYJu92cxqxxXt6C4X2p8sJcu8=},{NNCUSTOM=E48-G67},{NTCUSTOM=Steel rail with runner G67},{CNSORDERNO=E48-G67-0850},{DESC=Steel rail with runner G67},{MATERIAL=Zinc plated carbon Steel},{L2=850},{LOAD1=170},{LOAD2=85},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/e48-g67},{REF=E48-G67-0850-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
E48-G67 - Steel Heavy Duty Linear Guide Rail - with 70mm steel ball bearing runner - max Load rating : 170 kg
Bill of material
CHAMBRELAN - E48-G67-0850
CNSORDERNO
E48-G67-0850
E48-G67-0850
DESC
Steel rail with runner G67
Material
Zinc plated carbon Steel
L2
850
850
mm
Load per carrier - on major axis
170
kg
Load per carrier - on minor axis
85
kg
INFO
Detail
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성