??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Chambrelan
Description
E48-G67 - Rail de guidage linéaire Lourdes charges en Acier - avec patin à billes de 70mm en acier - Charge max : 240 kg
Nomenclature
CHAMBRELAN - E48-G67-0850
CNSORDERNO
DESC
Rail en Acier avec patin G67
Matière
Acier zingué
L2
mm
Charge par chariot - à chant
170 kg
Charge par chariot - à plat
85 kg
INFO
Détail
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés