국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
CHAMBRELAN - E46-G52-0850
Chambrelan
Linear guide rail
Steel linear guide rail
Powered by
CAD모델 선택
{chambrelan/linear20rails/steel/e46-g52.prj},{NB=chambrelan_E46-G52-0850-1},{NAME=01505__e46-g52-0850-1},{INAME=01505__e462dg522d08502d1},{SHA256=Yg/hm25kMn8iuQqm4TkRMsxxO78X8U3wJtJE8ImNnrA=},{NNCUSTOM=E46-G52},{NTCUSTOM=Steel rail with runner G52},{CNSORDERNO=E46-G52-0850},{DESC=Steel rail with runner G52},{MATERIAL=Zinc plated carbon Steel},{L2=850},{LOAD1=250},{LOAD2=125},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/e46-g52},{REF=E46-G52-0850-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
E46-G52 - Steel Super Heavy Duty Linear Guide Rail - with 100mm steel ball bearing runner - max Load rating : 250 kg
Bill of material
CHAMBRELAN - E46-G52-0850
CNSORDERNO
E46-G52-0850
E46-G52-0850
DESC
Steel rail with runner G52
Material
Zinc plated carbon Steel
L2
850
850
mm
Load per carrier - on major axis
250
kg
Load per carrier - on minor axis
125
kg
INFO
Detail
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성