??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Chambrelan
Description
E46-G52 - Rail de guidage linéaire Charges extra lourdes en Acier - avec patin à billes de 100mm en acier - Charge max : 250 kg
Nomenclature
CHAMBRELAN - E46-G52-0850
CNSORDERNO
DESC
Rail en Acier avec patin G52
Matière
Acier zingué
L2
mm
Charge par chariot - à chant
250 kg
Charge par chariot - à plat
125 kg
INFO
Détail
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés