??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Chambrelan
Description
E28-G41 - Rail de guidage linéaire en Acier - avec patin à billes de 70mm en acier - Charge max : 50 kg
Nomenclature
CHAMBRELAN - E28-G41-0850
CNSORDERNO
DESC
Rail en Acier avec patin G41
Matière
Acier zingué
L2
mm
Charge par chariot - à chant
40 kg
Charge par chariot - à plat
20 kg
INFO
Détail
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés