目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E10742
ifm electronic
Accessories
400_010
400_010_040
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_010/400_010_040/e10742.prj},{NB=E10742},{BN=E10742},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/1a/69/pc_e10741ab_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/1a/69/pc_e10741ab_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E10742: Klemmhalter mit Festanschlag; M24 x 1,5 / L = 58 mm},{DESCLONG=Klemmhalter mit Festanschlag; M24 x 1,5 / L = 58 mm},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=FIXING/M18/BASIC/MS/END STOP},{ERPGRSUPPLIER=AN},{DELTIME=40.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E10742},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/E10742},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/E10742}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E10742 - Klemmhalter
Bill of material
E10742
Produktfoto
Kurzbeschreibung
E10742: Klemmhalter mit Festanschlag; M24 x 1,5 / L = 58 mm
Langbeschreibung
Klemmhalter mit Festanschlag; M24 x 1,5 / L = 58 mm
Bestellnummer
E10742
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型