카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 02000749A / TANNENBAUMCLIP 6,0 - 6,2 MM PE LD FARBLOS
IMS UNIVERSAL Fastening elements
E - Locking and protecting of holes and through holes
E01 Hole plug
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/e/e01_abdeckstopfen/e01_02_form_2.prj},{NB=IMS 02000749ATANNENBAUMCLIP 6,0 - 6,2 MM PE LD FARBLOS(61.2)},{CNSORDERNO=02000749A},{V=37},{FORM=form_2.jpg},{ARTCODE=TANNENBAUMCLIP 6,0 - 6,2 MM PE LD FARBLOS},{BL=6.00},{BLX=[6.00:6.20]},{BD=1.20},{BDX=[1.20:5.00]},{A=12},{B=2.25},{C=10.00},{CNSMASSEXACT=0.35},{CNSMATNO=Kunststoff},{CNSMAT=PE LD},{FARBE=N},{CNSORDERNOOLD=0200749A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
E01.02 Form 2 - Hole plug
Bill of material
IMS 02000749A / TANNENBAUMCLIP 6,0 - 6,2 MM PE LD FARBLOS
Art.-Nr.
02000749A
02000749A
Form
Artikel code
FIR TREE CLIP Ø 6,0 - 6,2 MM PE LD NATURAL
FIR TREE CLIP Ø 6,0 - 6,2 MM PE LD NATURAL
Hole size
mm
값 입력 BL
Hole size
mm
cm
inch
ft
확인
Hole size
[6.00:6.20]
[6.00:6.20]
mm
Thickness
mm
값 입력 BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
확인
Thickness
[1.20:5.00]
[1.20:5.00]
mm
A
12
12
mm
B
2.25
2.25
mm
C
10.00
10.00
mm
Net weight
0.35
0.35
g
Material number
Plastic
Material
PE LD
PE LD
Color
N
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성