국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
E-YWBUT-D5-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/e-ywbwt_e-ywaut.prj},{NB=E-YWBUT-D5-L15},{CODE=E-YWBUT},{TYPE=Heavy Duty, Round Double Hook, Economy},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304-WPB},{SURFACE=-},{RELATIVE=90°},{D=5},{L=15},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-YWBWT_E-YWAUT - Extension Spring Heavy Duty Round Double Hook
Bill of material
E-YWBUT-D5-L15
code
E-YWBUT
E-YWBUT
type
Heavy Duty, Round Double Hook, Economy
National standard material
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
equivalent material
SUS304-WPB
SUS304-WPB
surface treatment
-
-
Relative hook angle
90°
90°
D
5
6
8
10
12
14
5
6
8
10
12
14
L
15
20
25
30
35
40
45
50
15
20
25
30
35
40
45
50
wire diameter d
0.80
Under dynamic load, the maximum displacement
2.9
During dynamic load, the maximum load
20.31
20.31
initial tension
6.01
6.01
N
spring constant
4.93
4.93
N/mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성