E-YRH04-c-c-D2-P1.5-L2-B3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/e-yrh01_24.prj},{NB=E-YRH04-c-c-D2-P1.5-L2-B3},{CODE=E-YRH04},{TYPE=Tolerance selection type},{TYPE1=Standard type},{TYPE2=1},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=镀硬铬,镀层厚度5~8μm},{DTOL=c},{PTOL=c},{D=2},{P=1.50},{L=2},{B=3.0},{DC=N/A},{RC=N/A},{DB=N/A},{CN=N/A},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-YRH01_24 - 经济型定位销/公差选择型•标准型/内螺纹型/大头球面型
明细表
E-YRH04-c-c-D2-P1.5-L2-B3
代码
E-YRH04
E-YRH04
类型
公差选择型
类型
标准型
标准型
国标 材质
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
相当 材质
SUS304
SUS304
表面处理
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
D公差
c(+0.02/0)
d(0/-0.02)
c(+0.02/0)
d(0/-0.02)
P公差
c(+0.02/0)
d(0/-0.02)
c(+0.02/0)
d(0/-0.02)
D
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
mm
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
B
mm
Enter value for B
mm
cm
inch
ft
確定
M
0
0
mm
V
0.0
0.0
mm
C
0.1
0.1
mm
增加排气槽
N/A(不做加工)
DC(增加排气槽)
N/A(不做加工)
DC(增加排气槽)
变更颈部退刀槽为R0.5
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
增加引导部
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
变更倒角C
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型