E-YRG22-c-c-D5-P5-L5-B2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/e-yrg01_44.prj},{NB=E-YRG22-c-c-D5-P5-L5-B2},{CODE=E-YRG22},{TYPE=Tolerance selection type},{TYPE1=Internal thread type},{TYPE2=2},{MAT1=40Cr},{MAT2=SCr440},{SUR=Hard chromium plating with a thickness of 3-5 μm},{DTOL=c},{PTOL=c},{D=5},{P=5.00},{L=5},{B=2.00},{DC=N/A},{RC=N/A},{DB=N/A},{CN=N/A},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-YRG01_44 - Economy type positioning pins/tolerance selection type • Standard type/Internal thread type/External thread type/Large head flat head type
Bill of material
E-YRG22-c-c-D5-P5-L5-B2
Code
E-YRG22
E-YRG22
type
Tolerance selection type
type
Internal thread type
Internal thread type
National standard material
40Cr
40Cr
Equivalent material
SCr440
SCr440
surface preparation
Hard chromium plating with a thickness of 3-5 μm
Hard chromium plating with a thickness of 3-5 μm
Dtol
c(+0.02/0)
d(0/-0.02)
c(+0.02/0)
d(0/-0.02)
Ptol
c(+0.02/0)
d(0/-0.02)
c(+0.02/0)
d(0/-0.02)
D
5
6T
6
8T
8
10T
10
12T
12
13T
13
16T
16
20T
20
5
6T
6
8T
8
10T
10
12T
12
13T
13
16T
16
20T
20
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
M
M2
M2
mm
V
3.0
3.0
mm
C
1.0
1.0
mm
dc
N/A
DC
N/A
DC
rc
N/A
N/A
db
N/A
DB
N/A
DB
cn
N/A
CN
N/A
CN
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성