E-YRC04-c-c-D2-P2-L3-B2-E1-R5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/e-yrc01_14.prj},{NB=E-YRC04-c-c-D2-P2-L3-B2-E1-R5},{CODE=E-YRC04},{TYPE=Standard type},{TYPE1=Circular shape},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=Hard chromium plating with a thickness of 5-8 μm},{DTOL=c},{PTOL=c},{D=2},{P=2.00},{L=3},{B=2.0},{E=1.0},{R=5.0},{DB=N/A},{RC=N/A},{DC=N/A},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-YRC01_14 - Economy type positioning pins/tolerance selection type • Standard type/Internal thread type/External thread type/Large head conical type
Bill of material
E-YRC04-c-c-D2-P2-L3-B2-E1-R5
Code
E-YRC04
E-YRC04
type
Standard type
type
Circular shape
Circular shape
National standard material
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Equivalent material
SUS304
SUS304
surface preparation
Hard chromium plating with a thickness of 5-8 μm
Hard chromium plating with a thickness of 5-8 μm
Dtol
c(+0.02/0)
d(0/-0.02)
c(+0.02/0)
d(0/-0.02)
Ptol
c(+0.02/0)
d(0/-0.02)
c(+0.02/0)
d(0/-0.02)
D
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
2
3
4
5
6
8
10
12
13
16
20
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
R
5.0
10.0
5.0
10.0
mm
C
0.5
mm
W
1.2
mm
db
N/A
N/A
V1
0
mm
rc
N/A
N/A
dc
N/A
DC
N/A
DC
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성