??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-VLF02 - Economy sprocket 40 series (08A)
Bill of material
E-VLF02-40-10-D12
Code
E-VLF02
Type
40 series (08A)
National standard material
45
equivalent material
S45C
Heat Treatment
Addendum high frequency
Surface Preparation
Black Coating
Number of teeth
D
mm
Do
46 mm
Dp
41.10 mm
H
32* mm
L
22 mm
V
5 mm
bxt1
4x1.8
M
5
S
5.2 mm
GD
27 mm
Web Link
Webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей