??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-VLD02 - Economy sprocket 35 series (08C)
Bill of material
E-VLD02-35-9-D10
Code
E-VLD02
Type
35 series (08C)
National standard material
45
equivalent material
S45C
Heat Treatment
Addendum high frequency
Surface Preparation
Black Coating
Number of teeth
D
mm
Do
32 mm
Dp
27.85 mm
H
21.5* mm
L
20 mm
V
6 mm
bxt1
3x1.4
M
4
S
4 mm
GD
17 mm
Web Link
Webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей