??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
E-TLCFL8-4040, E-TLCF8-4040, E-TLCFW8-4040 - Economy Aluminum Frame 8 Series Square 40x40mm 1 Slot
Lista materiale
E-TLCFL8-4040-50
Codice componente
Selezione tipo e profilato
Materiale
6063-T5
Trattamento superficie
Anodizzazione trasparente
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
Massa
kg/m
Sezione
mm2
Momento di inerzia sezione - lx
mm4
Momento di inerzia sezione - ly
mm4
Maschiatura
M
0
Profondità sul lato sinistro
0 mm
Profondità sul lato destro
0 mm
Tagli a 45 gradi
Selezione posizione di taglio
Selezione direzione di taglio per il lato sinistro
Selezione direzione di taglio per il lato destro
Variante foro per chiave - Posizione di fissaggio
Selezione posizione fori
Numero di fori sul lato sinistro
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Numero di fori sul lato destro
Selezione direzione foro per il lato destro
H (Sinistra)
0 mm
H (Destra)
0 mm
J
0 mm
K
0 mm
d
7 mm
Foro svasato piano nella posizione specificata (verticale)
Foro svasato piano nella posizione specificata (orizzontale)
Z
8
d
9.0 mm
d1
14.0 mm
Numero di fori (Verticali)
XA Incrementi di 0.5mm
mm
XB Incrementi di 0.5mm
mm
XC - Incrementi di 0.5mm
mm
XD Incrementi di 0.5mm
mm
XE Incrementi di 0.5mm
mm
Numero di fori (Orizzontali)
YA Incrementi di 0.5mm
mm
YB Incrementi di 0.5mm
mm
YC - Incrementi di 0.5mm
mm
YD Incrementi di 0.5mm
mm
YE Incrementi di 0.5mm
mm
Variante foro S
Selezione posizione fori
Selezione direzione foro per il lato sinistro
Selezione direzione foro per il lato destro
H
0.0 mm
D1
0.0 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD