??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
E-TLCFL8-4040, E-TLCF8-4040, E-TLCFW8-4040 - Economy Aluminum Frame 8 Series Square 40x40mm 1 Slot
Stückliste
E-TLCFL8-4040-50
Teile-nummer
Ausführung und Profilauswahl
Werkstoff
6063-T5
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Gewicht
kg/m
Querschnittsfläche
mm2
Querschnittsträgheitsmoment - Ix
mm4
Querschnittsträgheitsmoment - Iy
mm4
Gewindebohrung
M
0
Tiefe links
0 mm
Tiefe rechts
0 mm
45 Grad Schnitte
Schnittposition auswählen
Schnittrichtungs-Auswahl auf der linken Seite
Schnittrichtungsauswahl auf der rechten Seite
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
Position der Bohrung - Auswahl
Anzahl der linken Seitenbohrung
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Anzahl der rechten Seitenbohrung
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H (Links)
0 mm
H (Rechts)
0 mm
J
0 mm
K
0 mm
d
7 mm
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
Senkbohrung in vorgegebener Position (horizontal)
Z
8
d
9.0 mm
d1
14.0 mm
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE 0.5mm-Schritte
mm
Anzahl der Bohrungen (Horizontal)
YA 0.5mm-Schritte
mm
YB 0.5mm-Schritte
mm
YC = 0.5mm-Schritte
mm
YD 0.5mm-Schritte
mm
YE 0.5mm-Schritte
mm
Option S-Bohrung
Position der Bohrung - Auswahl
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H
0.0 mm
D1
0.0 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen