??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
E-TLCFL8-4040, E-TLCF8-4040, E-TLCFW8-4040 - 経済型アルミフレーム 8シリーズ 正方形 40x40mm 1列溝
部品表
E-TLCFL8-4040-50
型番
型式・フレーム選択
材質
6063-T5
表面処理
白アルマイト処理
L 指定0.5mm単位
mm
Enter value for L
L 指定0.5mm単位
mm
cm
inch
ft
質量
kg/m
断面積
mm2
断面2次モーメント - lx
mm4
断面2次モーメント - ly
mm4
タップ穴あけ追加工
M
0
左側深さ
0 mm
右側深さ
0 mm
45度カット追加工
カット位置選択
左側カット方向選択
右側カット方向選択
固定位置レンチ穴あけ追加工
穴位置選択
左側穴数選択
左側穴方向選択
右側穴数選択
右側穴方向選択
H(左)
0 mm
H(右)
0 mm
J
0 mm
K
0 mm
d
7 mm
指定位置ザグリ穴追加工(垂直)
指定位置ザグリ穴追加工(水平)
Z
8
d
9.0 mm
d1
14.0 mm
穴数選択(垂直)
XA 指定0.5mm単位
mm
XB 指定0.5mm単位
mm
XC 指定0.5mm単位
mm
XD 指定0.5mm単位
mm
XE 指定0.5mm単位
mm
穴数選択(水平)
YA 指定0.5mm単位
mm
YB 指定0.5mm単位
mm
YC 指定0.5mm単位
mm
YD 指定0.5mm単位
mm
YE 指定0.5mm単位
mm
S穴追加工
穴位置選択
左側穴方向選択
右側穴方向選択
H
0.0 mm
D1
0.0 mm
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)