??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
E-TLCF8-8080 - 经济型铝框 8系 方形 80x80mm 2排槽
明细表
E-TLCF8-8080-50
型号
E-TLCF8-8080-50
Type
E-TLCF8
L 指定单位0.5mm
mm
输入参数值: L
L 指定单位0.5mm
mm
cm
inch
ft
追加螺孔加工
M
0
左侧深度
0 mm
右侧深度
0 mm
追加45度切割加工
切割位置选择
左侧切割方向选择
右侧切割方向选择
固定位置追加扳手孔加工
d
0 mm
孔位置选择
左侧孔数可选
左侧孔方向可选
右侧孔数可选
右侧孔方向可选
H(左)
0 mm
H(右)
0 mm
J
0 mm
K
0 mm
指定位置追加沉孔加工(垂直)
指定位置追加沉孔加工(水平)
Z
0
d
0.000 mm
d1
0.000 mm
d2
0.000 mm
选择孔数量(垂直)
XA 以0.5mm为指定单位
mm
XB 以0.5mm为指定单位
mm
XC 以0.5mm为指定单位
mm
XD 以0.5mm为指定单位
mm
XE 以0.5mm为指定单位
mm
选择孔数量(水平)
YA 指定单位0.5mm
mm
YB 指定单位0.5mm
mm
YC 以0.5mm为指定单位
mm
YD 指定单位0.5mm
mm
YE 指定单位0.5mm
mm
追加S孔加工
孔位置选择
左侧孔方向可选
右侧孔方向可选
H
0.000 mm
D1
0.000 mm
D2
0.000 mm
预览
3D
2D
下载CAD模型