??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
E-TLCF6-6060 - Economy Aluminum Frame 6 Series Square 60x60mm 2 Slot
Nomenclature
E-TLCF6-6060-50
Référence pièce
E-TLCF6-6060-50
Type
E-TLCF6
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Taraudage
M
0
Profondeur sur le côté gauche
0 mm
Profondeur sur le côté droit
0 mm
Découpes à 45 degrés
Sélection de la position de coupe
Sélection du sens de coupe pour le côté gauche
Sélection du sens de coupe pour le côté droit
Modifications d'orifice d'accès pour clé d'emplacement de fixation
d
0 mm
Sélection de la position des trous
Nombre de trous côté gauche
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Nombre de trous côté droit
Sélection du sens du trou pour le côté droit
H (gauche)
0 mm
H (droite)
0 mm
J
0 mm
K
0 mm
Trou contre-alésé dans une position spécifiée (vertical)
Trou contre-alésé dans une position spécifiée (horizontal)
Z
0
d
0.000 mm
d1
0.000 mm
d2
0.000 mm
Nombre de trous (verticaux)
XA Incrément de 0.5mm
mm
XB Incrément de 0.5mm
mm
XC Incrément de 0.5mm
mm
XD Incrément de 0.5mm
mm
XE Incrément de 0.5mm
mm
Nombre de trous (horizontaux)
YA Incrément de 0.5mm
mm
YB Incrément de 0.5mm
mm
YC Incrément de 0.5mm
mm
YD Incrément de 0.5mm
mm
YE Incrément de 0.5mm
mm
Modification du trou de type S
Sélection de la position des trous
Sélection du sens du trou pour le côté gauche
Sélection du sens du trou pour le côté droit
H
0.000 mm
D1
0.000 mm
D2
0.000 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés