??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
E-TLCF6-6060 - Economy Aluminum Frame 6 Series Square 60x60mm 2 Slot
Stückliste
E-TLCF6-6060-50
Teile-nummer
E-TLCF6-6060-50
Type
E-TLCF6
L 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Gewindebohrung
M
0
Tiefe links
0 mm
Tiefe rechts
0 mm
45 Grad Schnitte
Schnittposition auswählen
Schnittrichtungs-Auswahl auf der linken Seite
Schnittrichtungsauswahl auf der rechten Seite
Optionen für Position von Bohrungen für den Schlüsselzugang
d
0 mm
Position der Bohrung - Auswahl
Anzahl der linken Seitenbohrung
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Anzahl der rechten Seitenbohrung
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H (Links)
0 mm
H (Rechts)
0 mm
J
0 mm
K
0 mm
Senkbohrung in vorgegebener Position (vertikal)
Senkbohrung in vorgegebener Position (horizontal)
Z
0
d
0.000 mm
d1
0.000 mm
d2
0.000 mm
Anzahl der Bohrungen (Vertikal)
XA 0.5mm-Schritte
mm
XB 0.5 mm-Schritte
mm
XC 0.5mm-Schritte
mm
XD 0.5mm-Schritte
mm
XE 0.5mm-Schritte
mm
Anzahl der Bohrungen (Horizontal)
YA 0.5mm-Schritte
mm
YB 0.5mm-Schritte
mm
YC = 0.5mm-Schritte
mm
YD 0.5mm-Schritte
mm
YE 0.5mm-Schritte
mm
Option S-Bohrung
Position der Bohrung - Auswahl
Lochrichtungsauswahl auf der linken Seite
Lochrichtungsauswahl auf der rechten Seite
H
0.000 mm
D1
0.000 mm
D2
0.000 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen