E-SCD23-D15-L20-M4
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/e-scd23.prj},{NB=E-SCD23-D15-L20-M4},{CODE=E-SCD23},{TYPE=One end internal thread type, standard cone type},{ACC=Normal level},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HRD=High frequency quenching, effective hardening layer depth is shown in P16, quenching hardness HRC56~},{SUR=Hard chromium plating, plating hardness HV850~, plating thickness 3-5 μ m},{D=15},{DTOL=-0.005/-0.025},{L=20},{LPOOL=[20:1000/$LLL.]},{M=4.0},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZMC=0},{MC=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-SCD23 - 导向轴 ▪一端内螺纹型 ▪标准型 g6
明细表
E-SCD23-D15-L20-M4
代码
E-SCD23
类型
一端内螺纹型, 标准型
精度等级
普通级
国标材质
45
相当材质
S45C
硬度
高频淬火, 有效硬化层深度见 P16, 淬火硬度 HRC56~
表面处理
镀硬铬, 镀层硬度 HV850~, 镀层厚度 3-5 μ m
D
15
15
mm
D公差
-0.005/-0.025
-0.005/-0.025
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
M
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
4.0
5.0
6.0
8.0
10.0
C
0.5
0.5
mm
变更L尺寸
N/A
LC
N/A
LC
变更内螺纹为细牙螺纹
N/A
MC
N/A
MC
MC
0
0
mm
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型