??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-OFN01 - Economical copper alloy oil-free bushing-shoulder type
Bill of material
E-OFN01-d10-L15
code
E-OFN01
type
Shoulder type
material
High strength solid lubricant for Brass inlay
Service temperature
-40℃/+150℃
d
mm
DDtolerance
+0.045/+0.025 mm
L
D
14 mm
Dtolerance
+0.040/+0.019
H
22 mm
T
2
website link
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей