??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-OCR01_04 - Super economical flange type oil-free bushing round flange type / opposite flange type copper alloy
Bill of material
E-OCR01-d6-L15
code
type
material
High-strength brass (SP2) inlaid solid lubricant
Inner diameter tolerance
F7
Outer diameter tolerance
h7
d
d F7 tolerance
+0.022/+0.01
L
D
10
D h7 tolerance
0/-0.015
H
25
T
4
h
2.3
d1
3.3
d2
6.0
Website link
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей