E-MLGW9-50
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/e_mlgw_asmtab.prj},{NB=E-MLGW9-50},{ST=1},{NM=9},{L=50},{H=12},{H1=2.9},{N=6.0},{B=21},{B1=4.5},{C=12},{L1=27.5},{GNN=Dia.1.2},{MXL=M3*3},{H2=2.40},{WRR=18},{HRR=7.0},{D=6},{HH=4.5},{DD=3.6},{P=30},{CC=0.25},{R=1.00},{R1=0.40},{WR1=0.4},{HR1=5.0},{WR2=0.92},{WR3=0.38},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ES=0.0},{ALT5=},{EB=0.0},{PPATH=e_mlgw/e_mlgw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
E-MLGW, E-GMLGW - Economy Wide Miniature Liner guide - Standard type
BOM
E-MLGW9-50
Part Number
E-MLGW9-50
E-MLGW9-50
표면처리
No Surface Treatment
Physical Vapor Deposition For Chromium
No Surface Treatment
Physical Vapor Deposition For Chromium
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
H
12
12
mm
H1
2.9
2.9
mm
N
6.0
6.0
mm
W
30
30
mm
B
21
21
mm
B1
4.5
4.5
mm
C
12
12
mm
L1
27.5
27.5
mm
L2
39.70
39.70
mm
Gn
Dia.1.2
Dia.1.2
mm
M*L
M3*3
M3*3
H2
2.40
2.40
mm
Wr
18
18
mm
WB
0
0
mm
Hr
7.0
7.0
mm
D
6
6
mm
h
4.5
4.5
mm
d
3.6
3.6
mm
P
30
30
mm
E
10.000
10.000
mm
apped Holes
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
MC(탭 홀 변경)없음
MC(탭 홀 변경)있음
추가 블록
추가 블록 없음
with B2(2-Block Type (Adds 1 blocks.))
B3(2블록 사양(2블록 추가))있음
B4(4블록 사양(3블록 추가))있음
추가 블록 없음
with B2(2-Block Type (Adds 1 blocks.))
B3(2블록 사양(2블록 추가))있음
B4(4블록 사양(3블록 추가))있음
Pressure Change
w/o Z1 (Pressure Change)
with Z1 (Pressure Change)
w/o Z1 (Pressure Change)
with Z1 (Pressure Change)
Left end face E size specification
w/o ES (Left end face E size specification)
with ES (Left end face E size specification)
w/o ES (Left end face E size specification)
with ES (Left end face E size specification)
ES
0.0
0.0
mm
Right end face E size specification
w/o EB (Right end face E size specification)
with EB (Right end face E size specification)
w/o EB (Right end face E size specification)
with EB (Right end face E size specification)
EB
0.0
0.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성