국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
E-MDD12-3-Y2-F3-E3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/e-mdd11_16.prj},{NB=E-MDD12-3-Y2-F3-E3},{CODE=E-MDD12},{TYPE=Groove type with retaining ring, thread length specified type},{MAT1=40Cr},{MAT2=SCr440},{SUR=Electroless nickel plating},{SP=3},{Y=2},{F=3},{E=3},{GG=1.5},{RR=0.2},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-MDD11_16 - Standard external thread installation type of economical cantilever pin
Bill of material
E-MDD12-3-Y2-F3-E3
code
E-MDD12
E-MDD12
Types of
Groove type with retaining ring, thread length specified type
National standard material
40Cr
40Cr
Equivalent material
SCr440
SCr440
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
specification
3
3A
4
4A
5
5A
6
6A
8
8A
10
10A
12
13
15
16
17
18
20
20A
22
22A
25
25A
30
30A
3
3A
4
4A
5
5A
6
6A
8
8A
10
10A
12
13
15
16
17
18
20
20A
22
22A
25
25A
30
30A
D g6
3
mm
Minimum unit 1
Minimum unit 1
E
H
7
mm
W
5
mm
M
M3
d
2.0
mm
m
0.50
mm
n
2
mm
zzyc
N/A (no processing)
YC
N/A (no processing)
YC
zzwc
N/A (no processing)
WC
N/A (no processing)
WC
zzME
N/A (no processing)
ME
N/A (no processing)
ME
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성