E-LMJ11-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/e-lmj01_22.prj},{NB=E-LMJ11-d6},{CODE=E-LMJ11},{TYPE=danchenxing},{TYPE1=fangfalanxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-80},{DD=6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LMJ01_22 - Economical flanged linear bearings/guided/single lined
Bill of material
E-LMJ11-d6
Code
E-LMJ11
E-LMJ11
Type1
Single lining type
Type1
Square Flange Type
Square Flange Type
Shaft Sleeve Material (Chinese Standard )
GCr15
Bushing Material (Correspond)
SUJ2
Hardness
56HRC
Bushing Surface Treatment
-
-
Ball Material
GCr15
Cage material
Resin
Seal Washers Material
Nitrile rubber
Operating Ambient Temperature
-15-80
d
6
8
10
12
16
20
25
30
6
8
10
12
16
20
25
30
mm
d tolerance
0/-0.011
mm
D size
12
mm
D tolerance
0/-0.013
0/-0.013
mm
L
19
mm
L tolerance
+0.3/-0.3
mm
V
5
mm
H
28
mm
T
5
mm
d1
3.5
mm
d2
6.0
mm
h
3.1
mm
PCD
20
mm
W
22
mm
E
0
mm
F
20
mm
r
0.4
mm
Eccentricity
0.011
mm
Verticality
0.011
mm
Basic rated load C (moving) N
205
N
Basic rated load CO (static) N
260
N
Weight Of Round Flange
20
g
Method Flange Weight
15
g
Opposite Side Flange Type Weight
20
g
website
Website Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성