??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LMD11_12 - 经济型直柱型直线轴承·中型
明细表
E-LMD11-d6
代码
类型
中型
轴套材质(国标)
GCr15
轴套材质(相当)
SUJ2
轴套硬度
56HRC~
轴套表面处理
滚珠材质
GCr15
保持架材质
树脂
密封圈材质
丁腈橡胶
使用温度环境
-15~80℃
d
mm
d公差
0/-0.012
D
12 mm
D公差
L
29 mm
L公差
0/-0.3
L1
20.0 mm
m
1.10 mm
D1
11.5 mm
r
0.4 mm
偏心(Max)
0.015 mm
滚珠列数
4
基本额定负载C (动)
225
基本额定负载Co (静)
305
静态允许力矩 (N·m)
1.40 g
重量
12 g
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型