E-LEB71-10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/e-leb71.prj},{NB=E-LEB71-10},{CODE=E-LEB71},{TYPE=side perforated/support side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{GG=10},{LINK=Webxxx},{PPATH=e-leb71/assem/e-leb71_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LEB71 - Economical square screw support assembly/side perforated/support side
Bill of material
E-LEB71-10
Code
E-LEB71
Type
side perforated/support side
1 Mat
S45C
1/3 sur
Black Oxide
Guige
10
12
15
17
20
25
30
35
40
10
12
15
17
20
25
30
35
40
d
8
mm
T
20
mm
W
60
mm
H
39
mm
C +0.02/-0.02
22
mm
W1
34
mm
H1
32.5
mm
P
46
mm
P1
15
mm
d1
6.6
mm
d2
11.0
mm
t
5.0
mm
d3
5.5
mm
N +0.02/-0.02
30
mm
Match Screw Shaft Diameter JD
12/14/15
mm
Recommended outer diameter of shaft end Jd
8
mm
jdtol
-0.005/-0.012
Shield Ring Groove Size JA
7.6
mm
Shield Ring Groove Size JE
10.0
mm
Shield Ring Groove Size JF
7.90
mm
Shield Ring Groove Size JG
0.90
mm
Use C-Type Retaining Ring
TBP01-8
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성